NX X 试用版
轻松将 NX X 计算机辅助设计 (CAD) 软件下载并安装到您的设备上。
利用屡获殊荣的 NX 的所有强大特性和功能以及在线云的优势。
NX X for CAD 赋能跨学科和供应链轻松工作与合作,零数据丢失并提供软件即服务 (SaaS) 环境无缝的可扩展性。
通过 NX X 基于价值的许可,进一步扩展 NX X 功能。通过 NX X 基于价值的许可运行 NX X 产品工程附加模块,从而在新功能发布时立即访问新功能,而无需额外成本,实现不受限制的创新。 这解锁了对超过 100 个模块的整个池的访问,并且还在增加。 使用 NX X 基于价值的许可,根据需要实施新功能而没有成本障碍。
通过桌面应用程序或浏览器以最适合您和团队的方式访问 NX X。
NX X Design Premium
100 个 NX X 基于价值的许可令牌
重新专注于创新,而西门子则提供云集中式许可证管理、配置和更新。
设计建模
特定于工艺的建模工具
工业设计
产品验证
运行时许可证
完全许可软件
通过 NX X 基于价值的许可访问 100 多个附加模块
此免费试用版仅适用于符合条件的企业,不适用于媒体或竞争对手
使用有效的电子邮件地址、领英个人资料或谷歌帐户注册
选择国家/地区
“毫无疑问,Princess 的每一位设计工程师都希望能够使用全套 NX 工具,以帮助他们追求完美的设计。过去,实现这一目标几乎是不可能的。获得每个附加许可证就像一场艰苦的战斗,要证明未经证实的流程的投资回报率,并且公司需要支付大笔预付款。基于价值的许可改变了 Princess 的游戏规则,因为它可以立即访问工具以支持我们需要的端到端设计流程,但以更灵活的方式分担使用它们的总体成本。使用旧的许可模式,需要数年时间才能实现我们的目标,现在只需一次决定即可。”
- Princess Yachts PLM 经理罗伯特·杜威 (Robert Dewe)