NX X for CAD 在线 30 天试用

NX X 试用版

NX X for CAD 已上线,云 SaaS 就绪

轻松将 NX X 计算机辅助设计 (CAD) 软件下载并安装到您的设备上。

利用屡获殊荣的 NX 的所有强大特性和功能以及在线云的优势。

NX X for CAD 赋能跨学科和供应链轻松工作与合作,零数据丢失并提供软件即服务 (SaaS) 环境无缝的可扩展性。

通过 NX X 基于价值的许可,进一步扩展 NX X 功能。通过 NX X 基于价值的许可运行 NX X 产品工程附加模块,从而在新功能发布时立即访问新功能,而无需额外成本,实现不受限制的创新。 这解锁了对超过 100 个模块的整个池的访问,并且还在增加。 使用 NX X 基于价值的许可,根据需要实施新功能而没有成本障碍。

女人坐在大窗户前的电脑前使用 NX X CAD 软件。

Start your free trial

新用户? 创建西门子帐户

or

灵活的 CAD 用户体验

通过桌面应用程序或浏览器以最适合您和团队的方式访问 NX X。

此试用版包含哪些内容?

  • NX X Design Premium

  • 100 个 NX X 基于价值的许可令牌

简化的 CAD IT 管理

重新专注于创新,而西门子则提供云集中式许可证管理、配置和更新。

试用版详细信息

试用版功能

  • 设计建模

  • 特定于工艺的建模工具

  • 工业设计

  • 产品验证

  • 运行时许可证

  • 完全许可软件

  • 通过 NX X 基于价值的许可访问 100 多个附加模块

试用版要求

  • 此免费试用版仅适用于符合条件的企业,不适用于媒体或竞争对手

  • 使用有效的电子邮件地址、领英个人资料或谷歌帐户注册

  • 选择国家/地区

“毫无疑问,Princess 的每一位设计工程师都希望能够使用全套 NX 工具,以帮助他们追求完美的设计。过去,实现这一目标几乎是不可能的。获得每个附加许可证就像一场艰苦的战斗,要证明未经证实的流程的投资回报率,并且公司需要支付大笔预付款。基于价值的许可改变了 Princess 的游戏规则,因为它可以立即访问工具以支持我们需要的端到端设计流程,但以更灵活的方式分担使用它们的总体成本。使用旧的许可模式,需要数年时间才能实现我们的目标,现在只需一次决定即可。”

- Princess Yachts PLM 经理罗伯特·杜威 (Robert Dewe)