NX X 试用版
NX X 是云端 SaaS NX。
毫不费力地下载并安装到设备上。
即使在没有互联网连接的情况下,也可以通过云的优势利用 NX 的所有强大特性和功能。
NX X 赋能跨学科和供应链轻松工作,零数据丢失并提供无缝的可扩展性。
通过桌面应用程序或浏览器以最适合您和团队的方式访问 NX X。
通过 NX X 每个许可证都包含的安全可信的数据管理解决方案,消除数据安全风险问题。
重新专注于创新,而西门子则提供云集中式许可证管理、配置和更新。
完全许可的软件,带有指导教程
通过西门子软件中心(SSC)下载并安装试用软件
通过西门子软件中心(SSC)支持的许可和授权,无需在系统上安装许可证服务器或许可证文件
此免费试用版仅适用于符合条件的企业,不适用于媒体或竞争对手
使用有效的电子邮件地址、领英个人资料或谷歌帐户注册
选择国家/地区
“The reason we use NX instead of another CAD system is because it has a more seamless transition from design to analysis, which gives us more time to do more iterations on our design. We’re able to easily make a few changes and analyze that design and just make the changes that we need to make that particular design work. Also, one of the biggest things NX provides is wave linking, which makes parametrizing assembly so much more robust than any other CAD software that’s available.”
- Parijaat Malik, Senior Mechanical Systems Engineer, Bye Aerospace, United States