Wersja próbna CAD Solid Edge X online
30-dniowa wersja próbna naszego oprogramowania CAD online umożliwia dostęp do pełnej wersji oprogramowania Solid Edge w bezpiecznym środowisku SaaS. Przy jej użyciu można szybko i elastycznie wprowadzać zmiany projektowe, zarządzać złożeniami i bez problemu pracować z danymi CAD w różnych formatach. Oprogramowanie Solid Edge pomaga osiągnąć niezrównaną wydajność i kreatywność w dziedzinie projektowania dzięki wykorzystaniu technologii synchronicznej łączącej szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego z kontrolą projektowania parametrycznego.
Projektanci i inżynierowie mogą tworzyć i modyfikować projekty z dowolnego miejsca, korzystając z łatwych w obsłudze narzędzi CAD oraz elastycznego, bezpiecznego środowiska.
Wyposażone w funkcje automatycznych aktualizacji i wbudowanego zarządzania danymi w chmurze oprogramowanie Solid Edge X zostało zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu złożoności infrastruktury IT i kosztów.
Oprogramowanie umożliwia bezproblemową współpracę między domenami i globalną komunikację ze współpracownikami i klientami.
Pełna licencja na oprogramowanie z przykładowymi plikami i samouczkami z przewodnikiem
Brak konieczności pobierania dużych plików i czasochłonnych instalacji
Oprogramowanie gotowe do pracy! Natychmiastowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Bezpłatna wersja próbna jest dostępna tylko dla zakwalifikowanych przedsiębiorstw, nie dla przedstawicieli prasy lub konkurencji
Zarejestruj się za pomocą prawidłowego adresu e-mail, profilu LinkedIn lub konta Google
/Wybierz kraj/region