30-dniowa wersja próbna oprogramowania NX X online do projektowania wspomaganego komputerowo

Wersja próbna NX X

Oprogramowanie NX X CAD jest dostępne w online, w chmurze z obsługą modelu SaaS

Oprogramowanie NX X do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) można łatwo pobrać i zainstalować na swoich urządzeniach.

Wykorzystaj wszystkie zaawansowane funkcje i możliwości wielokrotnie nagradzanego oprogramowania NX w połączeniu z zaletami rozwiązania chmurowego dostępnego online.

Oprogramowanie NX X do projektowania wspomaganego komputerowo umożliwia bezproblemową pracę w różnych domenach i całym łańcuchu dostaw bez ryzyka utraty danych, z gwarancją łatwej skalowalności.

Licencjonowanie oparte na wartości umożliwia dalsze rozszerzanie funkcjonalności oprogramowania NX X. W ramach tego rozwiązania można uruchamiać dodatkowe moduły inżynierii produktu NX X i uzyskiwać natychmiastowy dostęp do nowych funkcji wspierających innowacyjność tuż po ich udostępnieniu, bez dodatkowych kosztów. Zapewnia to dostęp do całej –i ciągle rozszerzanej – puli ponad 100 modułów. Dzięki licencjonowaniu opartemu na wartości wdrażanie nowych potrzebnych funkcji nie jest ograniczone przez koszty.

Kobieta siedząca przed dużym oknem, przy komputerze z oprogramowaniem NX X CAD.

Elastyczna praca z oprogramowaniem CAD

Uzyskaj dostęp do aplikacji NX X w najdogodniejszy sposób: za pośrednictwem aplikacji komputerowej lub przeglądarki.

Jakie elementy wchodzą w skład wersji próbnej?

  • NX X Design Premium

  • 100 tokenów na oprogramowanie NX X w ramach licencjonowania na podstawie wartości

Uproszczone zarządzanie oprogramowaniem CAD

Skoncentruj się na opracowywaniu innowacji i powierz firmie Siemens scentralizowane zarządzanie licencjami, konfiguracjami i aktualizacjami w chmurze.

Szczegóły okresu próbnego

Zalety wersji próbnej

  • Modelowanie projektu

  • Narzędzia do modelowania właściwe dla danego procesu

  • Projektowanie przemysłowe

  • Weryfikacja produktu

  • Licencje uruchomieniowe

  • Pełna licencja na oprogramowanie

  • Dostęp do ponad 100 modułów dodatków do oprogramowania NX X dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości

Wymagania dotyczące wersji próbnej

  • Bezpłatna wersja próbna jest dostępna tylko dla zakwalifikowanych przedsiębiorstw, nie dla przedstawicieli prasy lub konkurencji

  • Zarejestruj się za pomocą prawidłowego adresu e-mail, profilu LinkedIn lub konta Google

  • /Wybierz kraj/region

„Każdy inżynier w firmie Princess bez wątpienia chciałby mieć dostęp do pełnego zestawu narzędzi NX, które umożliwiają tworzenie doskonałych projektów. W przeszłości osiągnięcie tego celu wydawało się niemal niemożliwe. Każda dodatkowa licencja była okupiona walką o udowodnienie zwrotu z inwestycji w niesprawdzony jeszcze proces i uzyskanie zatwierdzenia dużych kosztów ponoszonych z góry. Licencjonowanie oparte na wartości jest dla nas przełomem, ponieważ umożliwia natychmiastowy dostęp do narzędzi wspierających kompleksowy proces projektowania, a jednocześnie pozwala dzielić koszt ich posiadania ze znacznie większą elastycznością. Ze starym modelem licencjonowania osiągnięcie naszego celu zajęłoby lata, teraz wymaga tylko podjęcia jednej decyzji”.

– Princess Yachts, Robert Dewe, kierownik ds. PLM