NX X 체험판
NX X는 클라우드 SaaS NX입니다.
손쉽게 다운로드하여 장치에 설치할 수 있습니다.
인터넷에 연결되어 있지 않더라도 NX의 모든 강력한 특징과 기능을 활용하고 클라우드의 이점도 누릴 수 있습니다.
NX X를 사용하면 데이터 손실 없이 여러 분야와 공급망에서 손쉽게 작업할 수 있으며 원활한 확장성을 제공합니다.
데스크톱 애플리케이션 또는 브라우저를 통해 귀사와 귀사의 팀에 가장 적합한 방식으로 NX X에 액세스할 수 있습니다.
NX X의 모든 시트에 포함된 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 관리 솔루션으로 데이터 보안 위험 문제를 해결합니다.
Siemens가 클라우드 중앙 집중식 라이선스 관리, 구성 및 업데이트를 제공하므로 혁신에 집중할 수 있습니다.
정식 라이선스 소프트웨어(안내 튜토리얼 포함)
Siemens Software Center(SSC)를 사용하여 체험판 소프트웨어 다운로드 및 설치
Siemens Software Center(SSC)를 통해 지원되는 라이선스 및 권한으로 시스템에 라이선스 서버 또는 라이선스 파일을 설치할 필요가 없습니다.
이 무료 체험판은 자격을 갖춘 기업만 대상으로 하며 언론 또는 경쟁업체 관계자는 사용할 수 없습니다.
유효한 이메일 주소, LinkedIn 프로필 또는 Google 계정으로 등록하십시오.
국가/지역 선택
“The reason we use NX instead of another CAD system is because it has a more seamless transition from design to analysis, which gives us more time to do more iterations on our design. We’re able to easily make a few changes and analyze that design and just make the changes that we need to make that particular design work. Also, one of the biggest things NX provides is wave linking, which makes parametrizing assembly so much more robust than any other CAD software that’s available.”
- Parijaat Malik, Senior Mechanical Systems Engineer, Bye Aerospace, United States