Simcenter Testlab Neoで生産性と洞察力を向上

Simcenter Testlab Neo評価版

複数領域にわたるテストに対応した次世代ソフトウェア

  • 初心者ユーザーも上級ユーザーも生産性を向上できる

  • より多くの知見を提供してエンジニアリング探索を可能にする

取得したデータを簡単に表示

Simcenter Testlab Neoのピボット・テーブル機能により、より早く、より高い可視性でデータをナビゲーションできます。ピボット・テーブルを使用すると、データをより詳しくコンパクトに表示できます。

事前定義されたプロセスで直感的にデータ処理

Testlab Neo Process Designerが、お客様のデータを迅速かつ効率的に最大限活用するサポートをします。一度に複数の実行を処理して、すばやく結果が得られます。

結果を瞬時に比較し、貴重な知見を獲得

自動プレビュー表示とピボット・テーブルを使用して結果を数秒で表示できるため、より迅速に知見が得られます。

評価版の詳細

評価版の特長

  • サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア

  • 大掛かりなダウンロードや時間のかかるインストールは不要

  • いつでもどこからでも即座にアクセスが可能

評価版の要件

  • この無償評価版は、条件を満たした企業がご利用になれます (マスメディアや競合企業を除く)

  • 有効な電子メールアドレス、LinkedInプロフィール、またはGoogleアカウントを使ってお申込みください

  • お客様の国/地域を選択してください

Simcenter Testlabの自動化プロセスにより、荷重データ解析の効率が向上しました。これにより、プロジェクトのたびに手間のかかるプロセスを実施する必要がなくなり、より技術的で価値のあるタスクに時間を費やせるようになります。」

検証チーム、テスト・スペシャリスト Jeovano De Lima博士

AGCO Brazil