NX CAMの無償評価版を開始

NX CAM評価版

今すぐNX CAMの30日間無償評価版をクラウドでお試しください。

NX CAMを使えば、次のような高性能部品製造が可能です。

  • 2.5軸ミル加工から多機能マシンまで、単一のCAMシステムであらゆるジョブをプログラミングします。

  • 高速切削、5軸ミル加工、ロボティクスなど、高度な技術を使用した機械加工を実行します。

  • フィーチャーベース加工を使用してNCプログラミングを自動化します。

  • 統合されたGコード駆動のシミュレーションで機械の稼働時間を増やします。

  • 統合型のCAD/CAMソフトウェアで生産性を高め、エンドツーエンドの部品製造を推進します。

コンピューターの一方の画面上にNX CAD CAMソフトウェアのCAMアプリケーションを開き、もう一方の画面上に機械セットアップの図面を開いているNCプログラマー。

CAMソフトウェアの無償評価版。サインアップするだけで、インターネット・ブラウザでNX CAMソフトウェアを使用できます。

評価版の詳細

NX CAM無償評価版には以下が含まれています。

  • サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア

  • ダウンロードもインストールも不要です。

  • いつでもどこからでも即座にアクセスが可能

評価版の要件

  • この無償評価版は、条件を満たした企業がご利用になれます (マスメディアや競合企業を除く)

  • 有効な電子メールアドレス、LinkedInプロフィール、またはGoogleアカウントを使ってお申込みください

  • お客様の国/地域を選択してください

お客様は皆、できるだけ迅速な市場投入を望んでいます。NXを活用した自動化と継続的な改善によって、最高品質の金型を納期どおりに出荷するという評判を築くことができました。 こうして競争力を保ち、ビジネスを成長させています。」

Henry Kalkman氏、JK Machining 、社長