モジュール・タイプ・パッケージ (MTP) で生産ラインの能力を容易に拡張

MTPの評価版で、標準化されたライン自動化を試す

急速に変化する消費者の需要に生産ラインを容易に適応させるために、なぜモジュール・ベースの標準化アプローチを使用する必要があるのですか?

  • 新しい装置を追加したり、既存の生産ラインや稼働中の生産ラインを変更したりすることは通常、複雑で時間がかかり、リスクを伴います。

  • セルやラインの可視化は、概要を正しく把握して一元的なオペレーション行うために必要ですが、手動で設計する場合には、かなりの時間と労力を消費し、エラーも発生しやすくなります。

  • 標準化されたモジュール・タイプ・パッケージ (MTP) のアプローチは、リスクやエンジニアリングの労力、ダウンタイムを削減するだけでなく、新しい装置を既存の生産ラインに容易に統合できるようにして時間を短縮します。

  • MTPは、広く標準化され、市場で実証済みのテクノロジーであり、既製品で購入可能です。

評価版のシナリオのプレビューを入手します。この評価版では、TIA PortalとPLC Sim Advancedを使用しています。

MTPの30日間評価版で、高速ライン自動化エンジニアリングをお試しください。インストールは不要です。わずか数分で使い始められます。(推奨ブラウザ: Chrome/Firefox/Edge/Safari)

装置の仕様

MTPで標準を参照して、仕様を容易に定義し、新しい装置を購入します。

工場への統合

MTPファイルをタグ、HMIスクリーン、OPC UA接続などに簡単に変換して、新しいMTPベースの装置を工場に容易にインポートしてインスタンス化できます。

デジタルツインで検証

デジタルテスト環境で、新しい装置を既存の工場に統合するための試運転と検証を仮想で行います。

評価版の詳細

評価版の機能

  • サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア

  • 大掛かりなダウンロードや時間のかかるインストールは不要

  • いつでもどこからでも即座にアクセスが可能

評価版の要件

  • この無償評価版は、条件を満たした企業がご利用になれます (マスメディアや競合企業を除く)

  • 有効な電子メールアドレス、LinkedInプロフィール、またはGoogleアカウントを使ってお申込みください

  • お客様の国/地域を選択してください