産業機械設計の評価版
NX CADで機械設計プロセス全体を合理化します。NX CADは、製品開発のあらゆる側面をサポートする統合ツールセットです。この評価版は、構造モデリング機能に焦点を当てています。
ルールベースで機械の構造フレームを作成します。
スマート検索アルゴリズムを使って、形状の類似した部品を共通ライブラリから取得し、作成した構造フレームに追加します。
スマート・スケッチャー機能を使用して、寸法を定義し、部品間の関係を把握し、加工拘束を取り込めます。
逆キネマティクス機能によって重要な加工パスを確認し、機械がすべて想定どおり作動することをチェックできます。
機械製品設計シミュレーションのオンライン評価版を30日間無料でお試しください。インストールは不要です。わずか数分でシミュレーションを開始できます。 (推奨ブラウザ:Chrome/Firefox/Edge/Safari)
共通ライブラリを使用して、複数のプロジェクトにまたがってジオメトリ形状を作成、保管、標準化します。また、スマート検索アルゴリズムを活用して部品を検索・再利用し、設計プロセスを簡素化します。
2Dスマート・スケッチャー・ツールを使用すると、製造要件を容易に満たし、すぐに量産可能なプロトタイプを作成できます。より少ないリソースでより多く生産します。
逆キネマティクス機能を使用して、設計エラーを修正し、開発時間を短縮するとともに、機械の機能性と生産性を最大化します。
サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア
大掛かりなダウンロードや時間のかかるインストールは不要
いつでもどこからでも即座にアクセスが可能
この無償評価版は、条件を満たした企業がご利用いただけます (マスメディアや競合企業を除く)
有効なメールアドレス、LinkedInプロフィール、またはGoogleアカウントを使ってお申込みください
お客様の国/地域を選択してください