E/Eシステム開発で自動車設計の複雑さを管理

車載E/Eシステム開発

E/Eシステム開発は自動車設計にどのように役立つのでしょうか?

  • 包括的なソリューションを使用して、コンセプト段階から電気/電子システムの複雑さを管理

  • 電気システムと機械システムを直接統合することで、設計作業と手戻りを短縮

  • 自動化されたルール/制約と検証プロセスにより、信頼性の高いデータを確保し、リスクを最小化

車載E/Eシステム開発の30日間オンライン評価版をお試しください。インストールは不要です。わずか数分で設計を開始できます。 (推奨ブラウザ:Chrome/Firefox/Edge/Safari)

最適化されたシステム・アーキテクチャによって、製品設計を初回から成功へ

適切なデバイス情報を使用して電気エンジニアリング・システム・アーキテクチャの使用率マトリックスを分析することにより、機能割り当てを最適化できます。

領域の枠を超えたコラボレーションで、車載E/Eシステムの設計が容易に

電気系と機械系のCAD (コンピューター支援設計) をシームレスに統合することで、設計の重複作業を解消します。

物理的なハーネス・トポロジーとのシステム接続により、完全な配線データが自動生成されます。

一貫性チェックで信号応答を調査

複数のプロトコルにまたがるネットワーク・ソフトウェア通信によって、リアルタイムの課題を克服し、安全性とセキュリティの概念を検証し、最適化されたネットワーク・アーキテクチャからECU抽出を生成します。

評価版の詳細

評価版の特長

  • サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア

  • 大掛かりなダウンロードや時間のかかるインストールは不要

  • いつでもどこからでも即座にアクセスが可能

評価版の要件

  • この無償評価版は、条件を満たした企業がご利用になれます (マスメディアや競合企業を除く)

  • 有効な電子メールアドレス、LinkedInプロフィール、またはGoogleアカウントを使ってお申込みください

  • お客様の国/地域を選択してください